17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高密度ポリエチレンネット

高密度ポリエチレンネット

  • サイズ (mm)
    1000×1000
  • 材質
    PE(ポリエチレン)
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 目開き(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

色

目開き

(mm)

最小発注数量
グリーン
17×17
1個
ベージュ
25×25
1個
シルバー
25×25
1個
グリーン
25×25
1個
ホワイト
35×34
1個
オレンジ
35×34
1個
ブラウン
67×64
1個
グリーン
93×93
1個
グリーン
21×21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,262円
( 7,988円 )
12日目
7,262円
( 7,988円 )
13日目
7,549円
( 8,304円 )
12日目
7,262円
( 7,988円 )
12日目
7,740円
( 8,514円 )
12日目
7,740円
( 8,514円 )
12日目
7,262円
( 7,988円 )
12日目
7,262円
( 7,988円 )
12日目
6,606円
( 7,267円 )
12日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:ネット
・材質:PE(ポリエチレン)
・サイズ:1000mm×1000mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高密度ポリエチレンネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高密度ポリエチレンネット
ナイロンネット HVPAシリーズ
溶解用金属材料(Mo)
溶解用金属材料(S)
溶解用金属材料(W)
導電性PEEK樹脂 板 250×250×20
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,606円-17,431円9,015円12,863円13,169円318,945円
通常出荷日12日目〜13日目13日目13日目13日目10日目
サイズ(mm)1000×1000600×10002~43~52~5-
材質PE(ポリエチレン)ナイロンMoSW-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト