17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

PTFEパウダー (再生)

PTFEパウダー (再生)
通常単価(税別)
23,126588,017
税込単価
25,439646,819
通常出荷日:10日目~16日目

【商品仕様】・パウダー・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・容量:1kg(500g×2袋)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:3-2500-01
  • 平均粒度(μm):25
  • 容量:1kg(500g×2袋)
  • 本製品は再生材を使用しています。

 

  • 型番:3-2500-02
  • 平均粒度(μm):10
  • 容量:1kg(500g×2袋)
  • 本製品は再生材を使用しています。

 

  • 型番:3-2500-05
  • 平均粒度(μm):3
  • 容量:1kg(500g×2袋)
  • 本製品は再生材を使用しています。

型番リスト

表示件数

容量

平均粒径(μm)

最小発注数量
1kg(500g×2袋)
25
1個
1kg(500g×2袋)
10
1個
1kg(500g×2袋)
6
1個
1kg(500g×2袋)
3
1個
20kg(500g×40袋)
25
1個
20kg(500g×40袋)
10
1個
20kg(500g×40袋)
6
1個
20kg(500g×40袋)
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,126
( 25,439 )
12日目
32,145
( 35,360 )
12日目
32,152
( 35,367 )
16日目
32,145
( 35,360 )
15日目
292,522
( 321,774 )
13日目
588,017
( 646,819 )
10日目
588,017
( 646,819 )
10日目
588,017
( 646,819 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パウダー
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)
・容量:1kg(500g×2袋)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEパウダー (再生)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内で検証するために使用
5
満足度:5.0
ミスミのサイトで検索して見付けたので、この商品を購入しました。社内で検証(実験)するためにこの商品を使用しました。容量が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパウダー (再生)
ダイヤモンドパウダー(特殊形状単結晶)
PTFEメッシュ
PTFEネット
PTFE棒 10φ 1m
PTFE棒 5φ 1m
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商三商
通常価格23,126-38,69014,858 -8,505 -3,7171,305
通常出荷日10日目〜26日目8日目〜1日目〜8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト