ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内径(φmm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

セラミック管(PT-1)

セラミック管(PT-1) 3-2479-13
通常単価(税別)
20,995
税込単価
23,095
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・材質:Al2O3 55%、SiO2 41%・安全使用温度:1500℃・最高使用温度:16...

詳細を確認

型番:

3-2479-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-2479-13の仕様・寸法情報

内径(φmm)
42
外径(mm)
50
材質
Al2O3;55%、SiO2;41%
長さ(mm)
600

商品情報

仕様

  • 型番:PT-1-Φ50-600
  • 外径×内径(mm):Φ50×Φ42
  • 長さ(mm):600
  • 材質:Al2O3:55%、SiO2:41%
  • 安全使用温度:1500℃
  • 最高使用温度:1600℃

型番リスト

表示件数
型番
3-2479-13

内径

(φmm)

外径

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
42
50
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,995
( 23,095 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:Al2O3 55%、SiO2 41%
・安全使用温度:1500℃
・最高使用温度:1600℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミック管(PT-1)の型番3-2479-13のページです。 型番3-2479-13に関する仕様情報を記載しております。
セラミック管(PT-1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック管(PT-1)
セラミック管 (PT-0)
セラミック丸棒
セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ
セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ
石英管 SJTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,99532,870 -22,42036,600 -65,550 -3,200 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜19日目1日目
材質Al2O3;55%、SiO2;41%-Al2O3;99.6%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト