17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐熱用シリカクロススリーブ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズ

通常単価(税別)
60,304153,797
税込単価
66,334169,177
通常出荷日:12日目

【特長】・ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです・純度の高い...

詳細を確認
  • 材質
    シリカ繊維
  • 使用温度 (℃)
    1000(最大)
  • 厚さ (mm)
    0.4
  • 長さ (mm)
    30000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内径(φmm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

内径

(φmm)

最小発注数量
8
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,304
( 66,334 )
12日目
153,797
( 169,177 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです
・純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています
・シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱用シリカクロススリーブ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐熱用シリカクロススリーブ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズ
高耐熱用シリカクロステープ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ
αゲルテープ GTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格60,304-88,725 -28,738 -9,005 -28,7851,900 -
通常出荷日12日目12日目1日目〜1日目〜19日目1日目〜
材質シリカ繊維シリカ繊維-ガラス繊維極細ガラス繊維-
使用温度(℃)1000(最大)1000(最大)550(最大)550(最大)550 ※アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください。(最大)-40~100
厚さ(mm)0.40.4----
長さ(mm)3000050000-3000050000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト