ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐熱用シリカクロステープ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズ

通常単価(税別)
88,725円~169,937円
税込単価
97,598円~186,931円
通常出荷日:12日目

【特長】・ガラステープでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカテープです・純度の高いSi...

詳細を確認
  • 材質
    シリカ繊維
  • 使用温度 (℃)
    1000(最大)
  • 厚さ (mm)
    0.4
  • 長さ (mm)
    50000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

最小発注数量
50
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,725円
( 97,598円 )
12日目
169,937円
( 186,931円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラステープでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカテープです
・純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱用シリカクロステープ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐熱用シリカクロステープ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズ
高耐熱用シリカクロススリーブ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズ
アルミ加工耐熱ガラスクロス厚手テープ (インサルテックス(R)) TOMBO No,8982-100シリーズ
ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ
厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格88,725円-60,304円 -29,065円 -8,312円11,599円 -35,059円 -
通常出荷日12日目12日目20日目12日目1日目〜1日目〜
材質シリカ繊維シリカ繊維ガラス繊維ガラス繊維、ふっ素樹脂ディスパージョンガラス繊維-
使用温度(℃)1000(最大)1000(最大)550 ※アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください。(最大)-180~+260550(最大)550(最大)
厚さ(mm)0.40.41.40.16--
長さ(mm)50000300003000050030000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト