17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)

通常単価(税別)
47,122
税込単価
51,834
通常出荷日:10日目~45日目

【特長】・塩化ビニールシートの表面に非転写コート処理をした高機能製品です。・非転写は、印刷物の転写や他...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

(mm)

厚さ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
915
2
両面非転写コート
1巻(10m)
1個
1200
1.5
表:スリップ性、裏:非転写コート
1巻(10m)
1個
915
2
表:スリップ性、裏:非転写コート
1巻(10m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,122
( 51,834 )
45日目
47,122
( 51,834 )
10日目
47,122
( 51,834 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニールシートの表面に非転写コート処理をした高機能製品です。
・非転写は、印刷物の転写や他樹脂との移行を抑え、防汚性も有しています。
・スリップ性は、非転写に加え、べたつきを抑えたサラッとした感触です。
・砂目シボ面に非転写コートはされていません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
ルミラー(R)フィルム
非フタル酸系塩ビフィルム
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
トヨロン(R)ホース TRシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格47,122122,187 -12,300 -25,93577,597 -1,516
通常出荷日10日目〜10日目10日目〜10日目15日目1日目
商品タイプシート-シート-シート-
材質【樹脂】塩化ビニール-【樹脂】PET-【その他】その他-
長さ(mm)10000-10000---
詳細タイプヒシビニカ(R)コート-ルミラー-薄手ラギング用ガラスクロスシート-
材質詳細軟質PVC(塩化ビニル樹脂)---極細ガラス繊維-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト