17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフィルターシート 300シリーズ

通常単価(税別)
93,137115,686
税込単価
102,451127,255
通常出荷日:25日目

アズワンのフィルターシート300シリーズです。材質:PTFE(四フッ化エチレン)

  • 材質
    PTFE(四フッ化エチレン)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

型番

商品詳細種別

最小発注数量
300×300×8.0
300-8
300×300×8.0
1個
300×300×10.0
300-10
300×300×10.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,137
( 102,451 )
25日目
115,686
( 127,255 )
25日目

詳細情報

基本情報

アズワンのフィルターシート300シリーズです。
材質:PTFE(四フッ化エチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEフィルターシート 300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEフィルターシート 300シリーズ
PTFEボールフィルター
PTFEメンブランフィルム
PTFE沸石
アズフロン(R)PTFEヘラ
電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCS
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格93,137-4,500 -51,515 -9,09112,54027,830 -
通常出荷日25日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS303)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト