17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

石英ボート

石英ボート
通常単価(税別)
8,60126,574
税込単価
9,46129,231
通常出荷日:11日目~13日目

・商品タイプ:石英ボート

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

最小発注数量
10×35×6
1mL
1個
15×48×8
2mL
1個
16×77×10
3mL
1個
20×77×11
5mL
1個
20×92×11
8mL
1個
20×102×11
10mL
1個
29×120×14
20mL
1個
32×120×15
30mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,601
( 9,461 )
11日目
9,079
( 9,987 )
11日目
10,012
( 11,013 )
11日目
10,968
( 12,065 )
11日目
16,474
( 18,121 )
11日目
19,200
( 21,120 )
11日目
23,792
( 26,171 )
13日目
26,574
( 29,231 )
13日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:石英ボート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石英ボートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英ボート
石英板(丸型)
石英ビーカー
石英棒 長さ1000mm
平凹レンズ(合成石英)
透明石英ボール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,601-4,692 -10,299 -4,076 -10,454 -28,583 -
通常出荷日11日目〜4日目10日目〜15日目〜16日目〜1日目〜
材質石英ガラス石英ガラス石英ガラス石英ガラス合成石英石英ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト