17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフィルター (エアレーション型) φ13×35(φ8差込穴付)

通常単価(税別)
4,788円
税込単価
5,267円
通常出荷日:1日目

【特長】・0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。【商品仕様】・型番:F-φ13・サイズ(mm):...

詳細を確認

    型番:

    3-2370-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-2370-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-2370-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,788円
    ( 5,267円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
    【商品仕様】
    ・型番:F-φ13
    ・サイズ(mm):φ13×35(φ8差込穴付)
    ・孔径(μm):50~100
    ・入数:1個
    ・材質:PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型
    ・入数:1個
    ・※エアレーション使用時にエア供給を止めると、薬液等が染み込んで逆流してくる場合があります。※リサイクル原料使用のため、純粋性を必要とする用途の場合はご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEフィルター (エアレーション型) φ13×35(φ8差込穴付)の型番3-2370-01のページです。 型番3-2370-01に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEフィルター (エアレーション型) φ13×35(φ8差込穴付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEフィルター (エアレーション型) φ13×35(φ8差込穴付)
    PTFEフィルター棒
    フィルター入PFAチューブ φ10.7×φ12.7×170
    PTFEボールフィルター
    ボンベ固定器 φ100~φ240
    撹拌棒(POM製)Φ8~Φ12 長さ(mm) 250・300
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格4,788円6,414円 -10,490円5,075円 -8,889円1,199円 -
    通常出荷日1日目9日目〜9日目1日目〜1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました