17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEボールフィルター

PTFEボールフィルター

通常単価(税別)
5,075円~6,988円
税込単価
5,583円~7,687円
通常出荷日:1日目~9日目

【製品仕様】・PTFEボールフィルターです。・様々なサイズの商品をご用意しています。

  • 材質
    PTFE(四フッ化エチレン)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【PTFEボールフィルター】

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れています。
チューブに差し込んでエアレーションすることができます。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • さし込み穴径(φmm)

  • ボール直径(φmm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

さし込み穴径

(φmm)

ボール直径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
6
10
φ10mm
1個
8
15
φ15mm
1個
8
20
φ20mm
1個
8
25
φ25mm
1個
8
30
φ30mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,075円
( 5,583円 )
1日目
5,553円
( 6,108円 )
1日目
6,032円
( 6,635円 )
4日目
6,510円
( 7,161円 )
4日目
6,988円
( 7,687円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PTFEボールフィルターです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEボールフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEボールフィルター
PTFEフィルター棒
PTFEフィルターシート 300シリーズ
ポアフロン(R)フィルターチューブ F-TUBEシリーズ
PTFEメンブランフィルム
PTFE沸石
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,075円-6,414円 -93,137円 -8,888円55,795円 -10,079円
通常出荷日1日目〜9日目〜25日目36日目1日目〜1日目
材質PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト