17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

クロロプレンゴム紐

クロロプレンゴム紐
通常単価(税別)
660円~6,026円
税込単価
726円~6,629円
通常出荷日:9日目~16日目

材質:クロロプレンゴム

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

サイズ

(mm)

形状

定尺(最大長さ)

(m)

最小発注数量
黒
φ2.5
丸棒
50
1個
黒
φ3
丸棒
50
1個
黒
φ3.5
丸棒
50
1個
黒
φ4
丸棒
50
1個
黒
φ5
丸棒
50
1個
黒
φ6
丸棒
50
1個
黒
φ7
丸棒
50
1個
黒
φ8
丸棒
50
1個
黒
φ9
丸棒
50
1個
黒
φ10
丸棒
50
1個
黒
φ12
丸棒
50
1個
黒
φ13
丸棒
40
1個
黒
φ14
丸棒
40
1個
黒
φ15
丸棒
40
1個
黒
φ16
丸棒
30
1個
黒
φ18
丸棒
30
1個
黒
φ19
丸棒
30
1個
黒
φ20
丸棒
30
1個
黒
φ22
丸棒
20
1個
黒
φ25
丸棒
15
1個
黒
6×6
角棒
50
1個
黒
8×8
角棒
50
1個
黒
9×9
角棒
50
1個
黒
10×10
角棒
50
1個
黒
12×12
角棒
50
1個
黒
15×15
角棒
30
1個
黒
20×20
角棒
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660円
( 726円 )
16日目
660円
( 726円 )
11日目
696円
( 766円 )
13日目
724円
( 796円 )
11日目
708円
( 779円 )
11日目
743円
( 817円 )
13日目
833円
( 916円 )
11日目
1,021円
( 1,123円 )
13日目
1,111円
( 1,222円 )
13日目
1,347円
( 1,482円 )
11日目
1,599円
( 1,759円 )
13日目
1,834円
( 2,017円 )
11日目
2,282円
( 2,510円 )
11日目
2,634円
( 2,897円 )
11日目
2,985円
( 3,284円 )
11日目
3,418円
( 3,760円 )
11日目
3,737円
( 4,111円 )
11日目
4,249円
( 4,674円 )
11日目
4,972円
( 5,469円 )
11日目
6,026円
( 6,629円 )
11日目
778円
( 856円 )
11日目
1,132円
( 1,245円 )
9日目
1,317円
( 1,449円 )
11日目
1,485円
( 1,634円 )
11日目
1,958円
( 2,154円 )
11日目
3,149円
( 3,464円 )
11日目
5,174円
( 5,691円 )
11日目

詳細情報

基本情報

材質:クロロプレンゴム

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロロプレンゴム紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロロプレンゴム紐
EPDM丸紐
EPDMスポンジ丸紐
ニトリルゴム紐 NBR-シリーズ
シリコーンゴム丸紐 (半透明)
パーフロOリング 803シリーズ(引張強さ12.0MPa)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格660円-3,181円 -2,833円 -652円 -624円 -5,683円 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜4日目〜19日目〜
材質クロロプレンゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)EPDM(エチレンプロピレンゴム)ニトリルゴムシリコーンゴムKPF(パーフルオロゴム)
硬度60±5(JIS タイプA)70±5(タイプA)10~20±5(アスカ―C)72±5(タイプA)55±5(タイプA)A75(JIS A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト