17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。

ニトリルゴム紐 NBR-シリーズ

ニトリルゴム紐 NBR-シリーズ
通常単価(税別)
5303,949
税込単価
5834,344
通常出荷日:9日目~16日目

・商品タイプ:丸棒・材質:ニトリルゴム

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

定尺(最大長さ)

(m)

最小発注数量
φ2
50
1個
φ2.5
50
1個
φ3
50
1個
φ3.5
50
1個
φ4
50
1個
φ5
50
1個
φ5.7
50
1個
φ6
50
1個
φ7
50
1個
φ8
50
1個
φ8.4
50
1個
φ9
50
1個
φ10
50
1個
φ11
50
1個
φ12
40
1個
φ13
40
1個
φ14
40
1個
φ15
30
1個
φ16
30
1個
φ18
25
1個
φ20
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
13日目
547
( 602 )
13日目
565
( 622 )
13日目
565
( 622 )
13日目
583
( 641 )
11日目
601
( 661 )
13日目
583
( 641 )
11日目
655
( 721 )
9日目
753
( 828 )
16日目
851
( 936 )
13日目
905
( 996 )
13日目
985
( 1,084 )
11日目
1,146
( 1,261 )
11日目
1,306
( 1,437 )
13日目
1,494
( 1,643 )
11日目
1,994
( 2,193 )
11日目
2,208
( 2,429 )
13日目
2,440
( 2,684 )
11日目
2,672
( 2,939 )
11日目
3,351
( 3,686 )
11日目
3,949
( 4,344 )
11日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:丸棒
・材質:ニトリルゴム

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリルゴム紐 NBR-シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
O-リングガスケットに代わりに使いました。
5
満足度:5.0
生産終了パーツのO-リングの代わりに使いました。長さを自由に作れて、助かりました。
0人が参考にしています。
整備のさいに、使用しています
5
満足度:5.0
外国の製品を整備するさいに、使用しています。通常ですとこの部分はガスケットが多いのですが、O-リングタイプで純正品は、高...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルゴム紐 NBR-シリーズ
EPDM丸紐
クロロプレンゴム紐
EPDMスポンジ丸紐
シリコーンゴム丸紐 (半透明)
導電ゴムシート DBR-60シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格530-3,181 -494 -2,761 -467 -12,977 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜4日目〜12日目
材質ニトリルゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)クロロプレンゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)シリコーンゴム-
硬度72±5(タイプA)70±5(タイプA)60±5(JIS タイプA)10~20±5(アスカ―C)55±5(タイプA)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト