17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

EPDM丸紐

EPDM丸紐
通常単価(税別)
3,1818,950
税込単価
3,4999,845
通常出荷日:9日目~13日目

・商品タイプ:丸棒・材質:エチレン・プロピレンゴム・長さ:10m

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
φ3
1個
φ4
1個
φ5
1個
φ6
1個
φ8
1個
φ10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,181
( 3,499 )
13日目
3,726
( 4,099 )
11日目
4,288
( 4,717 )
9日目
4,967
( 5,464 )
11日目
6,690
( 7,359 )
11日目
8,950
( 9,845 )
11日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:丸棒
・材質:エチレン・プロピレンゴム
・長さ:10m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EPDM丸紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPDM丸紐
EPDMスポンジ丸紐
αゲルテープ GTシリーズ
シリコーンゴム丸紐 (半透明)
クロロプレンゴム紐
ニトリルゴム紐 NBR-シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,181-2,761 -2,454 -467 -494 -530 -
通常出荷日9日目〜9日目〜1日目〜4日目〜9日目〜9日目〜
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)EPDM(エチレンプロピレンゴム)-シリコーンゴムクロロプレンゴムニトリルゴム
硬度70±5(タイプA)10~20±5(アスカ―C)55(JIS K2207)55±5(タイプA)60±5(JIS タイプA)72±5(タイプA)
長さ(mm)1000010000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト