ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ

ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ 3-3124-05
通常単価(税別)
6,912
税込単価
7,603
通常出荷日:12日目

【特長】・非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。・表面の凹凸も適度に有していま...

詳細を確認

型番:

3-3124-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-3124-05の仕様・寸法情報

材質
ガラス繊維、ふっ素樹脂ディスパージョン
使用温度(℃)
-180~+260
厚さ(mm)
0.16
幅(mm)
500
重量(g/m2)
265
表面抵抗率
10^14Ω
長さ(mm)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-3124-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,912
( 7,603 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。
・表面の凹凸も適度に有しています。
・FGF500はふっ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。
・FGB500は帯電防止仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズの型番3-3124-05のページです。 型番3-3124-05に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm
FEPシート NRシリーズ
PFAフィルム NRシリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスシート (インサルテックス(R)) TOMBO No,8400シリーズ
高耐熱用シリカクロススリーブ(シルテックス(R))TOMBO No.8250シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,91233,4628,365 -11,587 -21,305 -60,304 -
通常出荷日12日目9日目7日目〜7日目〜29日目〜12日目
材質ガラス繊維、ふっ素樹脂ディスパージョン-軟質ポリエチレン軟質ポリエチレンガラス繊維シリカ繊維
使用温度(℃)-180~+260-連続:-240~200連続:-253~260550(最大)1000(最大)
厚さ(mm)0.16----0.4
幅(mm)500-115011501000-
重量(g/m2)2655850----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました