17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ネオジシート NHシリーズ

ネオジシート NHシリーズ
通常単価(税別)
30,348円~37,160円
税込単価
33,383円~40,876円
通常出荷日:13日目~20日目

・商品タイプ:シート・材質:ネオジム・サイズ:220mm×200mm

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

表面磁束密度

(mT)

サイズ

(mm)

最小発注数量
85程度(実測値)
200×220×0.6t
1個
130程度(実測値)
200×220×1.0t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,348円
( 33,383円 )
20日目
37,160円
( 40,876円 )
13日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:シート
・材質:ネオジム
・サイズ:220mm×200mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジシート NHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジシート NHシリーズ
マグネタックテープ
マグネカラーシート ツヤ無
マグネストリップ
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,348円-14,658円 -6,842円 -610円 -3,436円 -708円 -
通常出荷日13日目〜12日目9日目〜13日目16日目〜4日目〜
磁力特性等方性(片面着磁)等方性(片面着磁)等方性(片面着磁)等方性(片面着磁)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト