17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

パンチング板

パンチング板
通常単価(税別)
999円~3,487円
税込単価
1,099円~3,836円
通常出荷日:4日目~27日目

・商品タイプ:パンチングボード

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

厚さ

(mm)

奥行

(mm)

幅

(mm)

穴径/ピッチ

(mm)

最小発注数量
SUS304
0.6
300
200
φ6/9
1個
SUS304
0.6
400
200
φ6/9
1個
SUS304
0.6
400
300
φ6/9
1個
アルミニウム
0.3
300
200
φ3/5
1個
アルミニウム
0.3
400
200
φ3/5
1個
アルミニウム
0.3
400
300
φ3/5
1個
アルミニウム
0.3
300
200
φ6/9
1個
アルミニウム
0.3
400
200
φ6/9
1個
アルミニウム
0.3
400
300
φ6/9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147円
( 2,362円 )
4日目
2,534円
( 2,787円 )
4日目
3,487円
( 3,836円 )
27日目
999円
( 1,099円 )
16日目
1,305円
( 1,436円 )
13日目
1,914円
( 2,105円 )
16日目
999円
( 1,099円 )
12日目
1,305円
( 1,436円 )
4日目
1,914円
( 2,105円 )
11日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:パンチングボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチング板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチング板
パンチング板(SUS304)
アクリル板 (透明厚板)
ガラス角板
金属板 短冊 15×45㎜ アルミ板
耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格999円-12,116円 -1,377円 -1,119円 -1,137円22,520円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト