ファクトリーサプライ用品技術窓口

イソウール(R)ボード 1260ボーシリーズ【4個入り】

通常単価(税別)
44,544円
税込単価
48,998円
通常出荷日:15日目

【特長】・高温での強度変化が少なく軽量で耐熱衝撃性、機械的強度に優れています

  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (mm)
    600
  • 詳細タイプ
    ボード
  • 使用温度 (℃)
    1260(最大)
  • かさ密度
    250kg/m3
  • 熱伝導率 (W/m・K)
    0.12(at 600℃)、0.16(at 800℃)、0.23(at 1000℃)
  • 化学組成
    Al2O3(44.0%)

ご注意

  • こちらの商品はリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)含有品となります。RCFは「特定化学物質(第2類物質)」の「管理第2類物質」に該当します。

型番:

3-1959-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

3-1959-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
900
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
25
詳細タイプ
ボード
使用温度(℃)
1260(最大)
かさ密度
250kg/m3
熱伝導率(W/m・K)
0.12(at 600℃)、0.16(at 800℃)、0.23(at 1000℃)
化学組成
Al2O3(44.0%)
内容量
1箱(4枚入)

絞り込み条件

  • 厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-1959-03

厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
25
1箱(4枚入)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,544円
( 48,998円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温での強度変化が少なく軽量で耐熱衝撃性、機械的強度に優れています

ご注意

  • こちらの商品はリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)含有品となります。RCFは「特定化学物質(第2類物質)」の「管理第2類物質」に該当します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イソウール(R)ボード 1260ボーシリーズの型番3-1959-03のページです。 型番3-1959-03に関する仕様情報を記載しております。
イソウール(R)ボード 1260ボーシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イソウール(R)ボード 1260ボーシリーズ
アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ
アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
厚手ラギング用ガラスクロスシート (インサルテックス(R)) TOMBO No,8400シリーズ
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,544円2,856円 -773円 -146,791円 -24,525円 -95,642円 -
通常出荷日15日目13日目1日目〜10日目29日目〜15日目
商品タイプシート----シート
幅(mm)900----1000
長さ(mm)600-----
詳細タイプボード----薄手ラギング用ガラスクロスシート
使用温度(℃)1260(最大)18001800-550(最大)550(最大)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト