17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

研磨微粉 緑色炭化珪素 GC-シリーズ

研磨微粉 緑色炭化珪素 GC-シリーズ
通常単価(税別)
18,224円~27,653円
税込単価
20,046円~30,418円
通常出荷日:20日目~28日目

【特長】・炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

平均粒径(μm)

最小発注数量
57
1個
40
1個
30
1個
20
1個
14
1個
11.5
1個
9.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,224円
( 20,046円 )
20日目
19,252円
( 21,177円 )
20日目
19,442円
( 21,386円 )
20日目
21,141円
( 23,255円 )
20日目
22,360円
( 24,596円 )
20日目
25,000円
( 27,500円 )
20日目
27,653円
( 30,418円 )
28日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研磨微粉 緑色炭化珪素 GC-シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨微粉 緑色炭化珪素 GC-シリーズ
研磨微粉 白色溶融アルミナ WA-シリーズ
平面基板 OFPXPシリーズ
シリカテープ ASTシリーズ
スチロールガラスマット PSWGシリーズ
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,224円-18,034円 -8,365円 -37,761円 -796円 -29,023円 -
通常出荷日20日目〜20日目16日目〜1日目〜10日目16日目
仕様緑色炭化珪素白色溶融アルミナ裏面:研磨綾織ガラスマット裏面:鏡面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト