17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

シリカクロス

シリカクロス
通常単価(税別)
5,745107,140
税込単価
6,320117,854
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・受けた火花を付着させます。・1000℃以上の高温に耐え、柔軟な素材です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
0.81
820
920
1個
0.81
820
1920
1個
0.81
1700
1920
1個
0.81
1700
2920
1個
0.81
900
25000
1個
0.64
900
900
1個
0.64
900
1900
1個
0.64
1850
1900
1個
0.64
1850
2900
1個
0.64
1000
20000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,159
( 6,775 )
4日目
11,619
( 12,781 )
11日目
21,668
( 23,835 )
9日目
32,039
( 35,243 )
9日目
107,140
( 117,854 )
9日目
5,745
( 6,320 )
11日目
10,873
( 11,960 )
9日目
20,259
( 22,285 )
8日目
29,801
( 32,781 )
8日目
67,509
( 74,260 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受けた火花を付着させます。
・1000℃以上の高温に耐え、柔軟な素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリカクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカクロス
ふっ素樹脂フィルム(PFA)
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)
カーボンフェルト
スパッタシート (デラックス) 03SDXシリーズ
ふっ素樹脂フィルム(FEP)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,745-7,659 -15,084 -4,750 -5,573 -5,278 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜7日目〜1日目〜
難燃性JIS A1323 A種合格94V-094V-0JIS A1323 A種合格-94V-0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト