ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

抜け止めタップY02JKNP605WH

抜け止めタップY02JKNP605WH 3-1637-11
通常単価(税別)
5,627
税込単価
6,190
通常出荷日:4日目

【特長】・2面にマグネットが付いていますのでスチール面などに固定して、配線をスッキリ整理することができ...

詳細を確認

型番:

3-1637-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1637-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-1637-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,627
( 6,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2面にマグネットが付いていますのでスチール面などに固定して、配線をスッキリ整理することができます。
・プラグは埃や湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
・雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
・差し込み口はロック機能付きですので不意のプラグ抜けを防止します。
【商品仕様】
・型番:Y02JKNP605WH
・コード長(m):5
・コンセント口数:6個口
・最大サージ電圧:6000V
・制限電圧:650V
・定格容量:125V 15A 合計1500Wまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抜け止めタップY02JKNP605WHの型番3-1637-11のページです。 型番3-1637-11に関する仕様情報を記載しております。
抜け止めタップY02JKNP605WHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜け止めタップY02JKNP605WH
抜け止め型 タップ(雷サージ対応)
抜け止め型 OAタップ(マグネット付き)
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)
ニュー平型コード止め H237
メーカーアズワンエスコエスコエスコエスコアズワン
通常価格5,6274,121 -2,849 -3,931 -4,925 -1,175
通常出荷日4日目2日目〜3日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました