ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目


スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材

三共理化学
FUJISTAR 耐水研磨紙

トラスコ中山
研磨布ロールペーパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ
4.6通常価格(税別):3,047円

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

トラスコ中山
シートペーパー
4.5通常価格(税別):120円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 7447PRO
0通常価格(税別):6,184円

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)
5通常価格(税別):510円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~
![3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301328936/223301328936_005_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
スリーエムジャパン
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶
5通常価格(税別):5,737円

理研コランダム
リコブライトハンドパット
4.3通常価格(税別):6,383円