ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

空研ぎ研磨紙 FRCC-SDS Pシリーズ【10個入り】

空研ぎ研磨紙 FRCC-SDS Pシリーズ 2-996-02
通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、やけ・目詰まり防止に優れています。

型番:

2-996-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

2-996-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
入数
1袋(10枚入)
サイズ
230×280mm
型番
FRCC-SDS P600
粒度
#600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-996-02

型番

粒度

最小発注数量
FRCC-SDS P600
#600
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、やけ・目詰まり防止に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空研ぎ研磨紙 FRCC-SDS Pシリーズの型番2-996-02のページです。 型番2-996-02に関する仕様情報を記載しております。
空研ぎ研磨紙 FRCC-SDS Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研ぎ研磨紙 FRCC-SDS Pシリーズ
空研研磨紙(FRCC-SDS)
耐水研磨紙 Dタイプ DCCS シリーズ
不織布研磨材
耐水研磨紙WTCC-S
スコッチブライト(TM)工業用パッド
メーカーアズワン日本研紙アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,411円6,743円11,741円955円1,411円 -5,301円 -
通常出荷日4日目3日目〜1日目4日目1日目〜4日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー不織布/ナイロン耐水ペーパー不織布/ナイロン
入数1袋(10枚入)-1箱(100枚入)1袋(1枚入)--
サイズ230×280mm--150×115mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました