ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |

【特長】
・ステンレス等、樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに適しています(アルミニウムには使用できません)。
【商品仕様】
・型番:89
・成分:塩化亜鉛35~45%、化アンモニウム<10%、化水素<5%、界面活性剤<3%、精製水45~55%
・ヤニ無しはんだ付(すず60%、φ1.6mm×1m、20g)
・内容量(mL):20
・ステンレス用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本スペリア
はんだ用フラックス(銅、銅合金用)
0通常価格(税別):894円

エスコ
100g フラックス(ステンレス半田用)
0通常価格(税別):1,556円

アズワン
H-728フラックス
0通常価格(税別):884円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

goot(太洋電機産業)
ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL
4.3通常価格(税別):182円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):3,065円~