17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はんだこて用 交換こて先

はんだこて用 交換こて先

通常単価(税別)
1,047円~2,167円
税込単価
1,152円~2,384円
通常出荷日:4日目~11日目

・はんだごて用の交換こて先です。・適合本体:FX888、FX600・適合こて部:FX8801、FX60...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • こて先角度(°)

  • こて先長さ(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

こて先角度

(°)

こて先長さ

(mm)

商品コード

詳細

RoHS2(10物質)?最小発注数量
B型
-
0.5
-
14.5
T18-B
B型
-
1個
BC/C型
1
-
60
13.5
T18-C1
C型
-
1個
BC/C型
2
-
45
14.5
T18-C2
C型
-
1個
BC/C型
3
-
45
14.5
T18-C3
C型
-
1個
BC/C型
4
-
45
14.5
T18-C4
C型
-
1個
D型
0.8×0.6
-
-
14.5
T18-D08
D型
-
1個
D型
1.2×0.7
-
-
14.5
T18-D12
D型
-
1個
D型
2.4×0.5
-
-
14.5
T18-D24
D型
対応
1個
D型
3.2×0.5
-
-
14.5
T18-D32
D型
-
1個
K型
5×2
-
45
14
T18-K
K型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
4日目
1,456円
( 1,602円 )
4日目
1,047円
( 1,152円 )
4日目
1,047円
( 1,152円 )
9日目
1,047円
( 1,152円 )
9日目
1,047円
( 1,152円 )
9日目
1,047円
( 1,152円 )
4日目
1,047円
( 1,152円 )
11日目
1,047円
( 1,152円 )
11日目
2,167円
( 2,384円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・はんだごて用の交換こて先です。
・適合本体:FX888、FX600
・適合こて部:FX8801、FX600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はんだこて用 交換こて先のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換品として
4
満足度:4.0
当社で製品製作時、はんだ付け作業用として、先に購入したはんだこての先が、作業に合っていなく使いにくかったので、こて先だけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて用 交換こて先
温調はんだこて交換コテ先
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)
2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85
FX-100用交換こて先(T31シリーズ)
"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)
メーカーアズワンgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)白光白光
通常価格1,047円-842円 -1,004円 -3,908円 -1,591円 -1,591円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シリーズ名T18PX-60RTT18RX-80HRTT31T31
適応こてFX8801、FX600PX-601・PX-601AS・PX-501・PX-501AS・RX-711ASPH・RX-701AS・RX711AS・CXR-31・CXR-41FX-8801、FX600-01、FX600-02RX-85GAS、RX-85GASFX-1001FX-1001
対応製品FX888、FX600RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600RX-822AS、RX-852ASFX-100FX-100
仕様耐蝕こて先-----
特徴ヒーター分離式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト