17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉛フリーやに入りはんだ SN100C(030)F3シリーズ

鉛フリーやに入りはんだ SN100C(030)F3シリーズ

通常単価(税別)
2,8562,913
税込単価
3,1423,204
通常出荷日:4日目

【特長】・Niのバリアで銅くわれを抑制し、Ge効果によりドロスの発生を低減します。・ぬれ性、伸び特性に...

詳細を確認
  • 成分
    Sn-0.7Cu-0.05Ni-Ge
  • 融点 (℃)
    227
  • 正味重量 (g)
    100g
  • 商品コード
    SN100C(030)F3
  • フラックス
    ROL0
  • ハライド系活性剤含有量
    0 mass%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

広がり率

最小発注数量
0.8
-
1個
1
380℃ 85%
1個
1.6
380℃ 85%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,913
( 3,204 )
4日目
2,875
( 3,163 )
4日目
2,856
( 3,142 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Niのバリアで銅くわれを抑制し、Ge効果によりドロスの発生を低減します。
・ぬれ性、伸び特性に優れ、部品と基板の熱により膨張収縮を緩和します。
・フラックスの飛び散りを抑制します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉛フリーやに入りはんだ SN100C(030)F3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリーやに入りはんだ SN100C(030)F3シリーズ
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ SN100C-044
鉛フリーやに入りはんだ
やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
メーカーアズワンスペリアスペリア日本アルミ日本アルミgoot(太洋電機産業)
通常価格2,856-9,942 -12,616 -27,44521,0532,335 -
通常出荷日4日目6日目〜14日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
成分Sn-0.7Cu-0.05Ni-Ge合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)合金組成(すず:60%、鉛:40%)すず96.5/銀3.0/銅0.5
融点(℃)227227227217~220183~190217~220
正味重量(g)100g500500800100045
商品コードSN100C(030)F3-----
フラックスROL0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト