ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

テストピース アルミ処理板A6063S【100個入り】

通常単価(税別)
19,698円
税込単価
21,668円
通常出荷日:13日目

商品タイプ:処理済み金属

型番:

2-9852-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

2-9852-13の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
50×50×3.0
タイプ
アルマイト加工

型番リスト

表示件数
型番
2-9852-13
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,698円
( 21,668円 )
13日目

詳細情報

基本情報

商品タイプ:処理済み金属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストピース アルミ処理板A6063Sの型番2-9852-13のページです。 型番2-9852-13に関する仕様情報を記載しております。
テストピース アルミ処理板A6063Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストピース アルミ処理板A6063S
親水処理ポリエステルフィルム・粘着テープ
バイオスキンプレート A4サイズ Smooth
溶解用金属材料(S)
アルミロール巻粘着付600×900×0.1
銅円板 1×30φ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698円10,107円12,812円 -12,863円3,449円601円
通常出荷日13日目1日目13日目〜13日目13日目9日目
サイズ(mm)50×50×3.0210×297296×198×53~5600×900×0.11×30φ
タイプアルマイト加工-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました