ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・鉛の使用を無くし、環境保全に対応しています・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、...
詳細を確認【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応しています
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を高めています
| 型番 | 接点構成 | 接点定格電流(AC,DC時最小値) | コイル定格電圧(DC) | コイル定格電圧(AC) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-9709-02 | 4c | 3A | 200~220V | 4極/定格3A/接点4c | |
| 2-9709-06 | 4c | 3A | 24V | 4極/定格3A/接点4c | |
| 2-9709-01 | 4c | 3A | 100~110V | 4極/定格3A/接点4c | |
| 2-9708-06 | 2c | 5A | 24V | 2極/定格5A/接点2c | |
| 2-9709-07 | 4c | 3A | 24V | 4極/定格3A/接点4c | |
| 2-9708-02 | 2c | 5A | 200~220V | 2極/定格5A/接点2c | |
| 2-9709-03 | 4c | 3A | 24V | 4極/定格3A/接点4c | |
| 2-9708-03 | 2c | 5A | 24V | 2極/定格5A/接点2c | |
| 2-9708-01 | 2c | 5A | 100~110V | 2極/定格5A/接点2c |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
0通常価格(税別):16,371円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品
4.4通常価格(税別):66円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~