ファクトリーサプライ用品技術窓口

研究用高純度シリコンウェハー 1枚入【25個入り】

通常単価(税別)
124,444円~134,684円
税込単価
136,888円~148,152円
通常出荷日:19日目

アズワン ウェハーキャリア・特殊精密工具 研究用高純度シリコンウェハー 1枚入。

  • OF位置
    110
  • OF長さ(mm)×ウェハー厚(μm)
    32.5±2.5×525±25
  • 製造方法
    CZ法
  • 面方位
    100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(インチ)×伝導型

  • パーティクル

  • 抵抗値

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(インチ)×伝導型

パーティクル

抵抗値

商品詳細種別

最小発注数量
4×P型(低抵抗)
0.3μm、10個以下
≦0.02Ω・cm
4×P型(低抵抗) 25枚入
1パック

25個入り

4×P型(高抵抗)
0.3μm、10個以下
≧500Ω・cm
4×P型(高抵抗) 25枚入
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,444円
( 136,888円 )
19日目
134,684円
( 148,152円 )
19日目

詳細情報

基本情報

アズワン ウェハーキャリア・特殊精密工具 研究用高純度シリコンウェハー 1枚入。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研究用高純度シリコンウェハー 1枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q研究用高純度シリコンウェハーの表面の粗さ(Ra)を教えてください。
A
表面粗度(Ra)の規格を設けておりませんので、保証値はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入
プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C
精密ピンセット No.1 極細 クリーンパック
MH-100用6φ吸着パッド 10入
インラインフィルタ KBS-1
メドーハンド 吸着パッドΦ4・6mm 10コ入/付属品セット
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格124,444円-1,101円 -12,837円 -4,972円7,311円4,839円 -
通常出荷日19日目1日目1日目6日目1日目1日目
OF位置110-----
OF長さ(mm)×ウェハー厚(μm)32.5±2.5×525±25-----
製造方法CZ法-----
面方位100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト