17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチガス流量制御ユニット DD-04Cシリーズ

通常単価(税別)
688,608
税込単価
757,469
通常出荷日:35日目

【特長】・デスクトップサイズのオールインワンユニット。1台で100種類以上のガスに対応可能。・マスフロ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    120×170×220
  • インターフェース
    RS485通信ポート(Dsub9メスコネクタ)付き
  • 再現性
    ±0.2%R.S
  • 使用温度範囲
    5~50℃
  • 対応OS
    Windows(R)XP/VistaTM/7(32bit)
  • 流量制御精度
    ±1%R.S(35~100%F.S.)、 ±0.35%F.S.(2~35%F.S.)
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 特長
    マルチレンジ対応

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 継手

  • 流量制御範囲

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

継手

流量制御範囲

商品詳細種別

最小発注数量
1/4”SWL
11~30mL/min
-
1個
1/4”SWL
31~92mL/min
-
1個
1/4”SWL
93~280mL/min
-
1個
1/4”SWL
281~860mL/min
-
1個
1/4”SWL
861~2600mL/min
-
1個
1/4”SWL
2601~7200mL/min
-
1個
1/4”SWL
7201~15000mL/min
-
1個
1/4”SWL
15001~30000mL/min
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688,608
( 757,469 )
35日目
688,608
( 757,469 )
35日目
688,608
( 757,469 )
35日目
688,608
( 757,469 )
35日目
688,608
( 757,469 )
35日目
688,608
( 757,469 )
35日目
688,608
( 757,469 )
35日目
688,608
( 757,469 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクトップサイズのオールインワンユニット。1台で100種類以上のガスに対応可能。
・マスフローコントローラー、電源、表示、設定ユニットを1つに集約し、面倒な配管、電気接続作業を削減します。
・用途に応じてガス種・流量レンジをパソコンから容易に変更できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチガス流量制御ユニット DD-04Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチガス流量制御ユニット DD-04Cシリーズ
マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
ポータブル高圧ガスボンベ用減圧弁 NR-24シリーズ
微少形コリオリ流量計 CRシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格688,608129,114 -51,639 -139,680 -31,195 -492,972 -
通常出荷日35日目26日目1日目12日目〜1日目26日目
サイズ(mm)120×170×220160×33.6×105-335×390×592.5約35×32×80-
インターフェースRS485通信ポート(Dsub9メスコネクタ)付き-----
再現性±0.2%R.S±0.2%FS----
使用温度範囲5~50℃-----10~+60℃
対応OSWindows(R)XP/VistaTM/7(32bit)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト