ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

精密バリ取りハンドツールEF800用替刃 EFJ3001【2個入り】

精密バリ取りハンドツールEF800用替刃 EFJ3001 2-9344-11
通常単価(税別)
3,729円
税込単価
4,102円
通常出荷日:20日目

【商品仕様】・型番:EFJ3001・タイプ:EF800用替刃・2枚入・セラミック製

型番:

2-9344-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

2-9344-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-9344-11
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,729円
( 4,102円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:EFJ3001
・タイプ:EF800用替刃
・2枚入
・セラミック製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密バリ取りハンドツールEF800用替刃 EFJ3001の型番2-9344-11のページです。 型番2-9344-11に関する仕様情報を記載しております。
精密バリ取りハンドツールEF800用替刃 EFJ3001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密バリ取りハンドツールEF800用替刃 EFJ3001
精密バリ取りハンドツールEF1200用替刃 EFJ3002
セラミックバリ取りカッター 替刃
面取りドライバー用替刃
セラミックバリ取り替刃
交差穴バリ取りツール 線材タイプ
メーカーアズワンアズワンシャビーブミスミスライスミスミ
通常価格3,729円3,729円2,969円2,270円 -4,584円3,900円
通常出荷日20日目4日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました