ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テクシオ・テクノロジー 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

【特長】・ペンでなぞるだけで簡易にメッキができます・精密部品、貴金属等あらゆるものへの簡易メッキ、補修...
詳細を確認【特長】
・ペンでなぞるだけで簡易にメッキができます
・精密部品、貴金属等あらゆるものへの簡易メッキ、補修メッキが可能です
・無公害メッキ液を使用しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

エスコ
φ40-210mm サークルカッター
5通常価格(税別):2,805円

パオック
充電式ハサミ RES-3.6V
3通常価格(税別):6,990円

エスコ
1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)
0通常価格(税別):29,042円

マキタ
充電式ライト ML/M
0通常価格(税別):3,321円~

エスコ
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
0通常価格(税別):15,249円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~