17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

流量計(上側ニードルバルブ付き) FMPF200-201シリーズ

通常単価(税別)
77,667
税込単価
85,434
通常出荷日:35日目

【特長】・オールふっ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。 ・PFA(ふっ素樹脂)一...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    32×98(最大)×106
  • 流体温度
    MAX40℃
  • 流量精度
    ±5% at FS
  • 材質
    PFA・PCTFE(ふっ素樹脂(R))・パーフロパッキン
  • 接続口
    TV1/4
  • 最高圧力
    0.35MPa(G)
  • 特長
    上側ニードルバルブ付き

型番:

2-7734-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ流量
2-7734-0532×98(最大)×106mm20~300mL/min
2-7734-0632×98(最大)×106mm50~500mL/min
2-7734-0432×98(最大)×106mm20~200mL/min
2-7734-0832×98(最大)×106mm200~2000mL/min
2-7734-0732×98(最大)×106mm100~1000mL/min
2-7734-0332×98(最大)×106mm10~100mL/min

2-7734-04の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
32×98(最大)×106
流体温度
MAX40℃
流量
20~200mL/min
流量精度
±5% at FS
材質
PFA・PCTFE(ふっ素樹脂(R))・パーフロパッキン
接続口
TV1/4
最高圧力
0.35MPa(G)
特長
上側ニードルバルブ付き

絞り込み条件

  • 流量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-7734-04

流量

最小発注数量
20~200mL/min
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,667
( 85,434 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールふっ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。
・PFA(ふっ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量計(上側ニードルバルブ付き) FMPF200-201シリーズの型番2-7734-04のページです。 型番2-7734-04に関する仕様情報を記載しております。
流量計(上側ニードルバルブ付き) FMPF200-201シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流量計(上側ニードルバルブ付き) FMPF200-201シリーズ
マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ
オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ
ステンレス真空トラップ W-ZEROシリーズ
フローメーター RK1710シリーズ
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格77,667129,114 -68,578 -16,031 -13,170139,680 -
通常出荷日35日目26日目1日目〜1日目在庫品1日目〜12日目〜
サイズ(mm)32×98(最大)×106160×33.6×105---335×390×592.5
流体温度MAX40℃-----
流量精度±5% at FS±2%FS(精度保証範囲15~35℃)----
材質PFA・PCTFE(ふっ素樹脂(R))・パーフロパッキン接ガス部:SUS316・PTFE・フッ素ゴム--接ガス部:真鍮・パイレックスガラス・NBRパッキン・ステンレス(SUS316)・ジュラコン®、ボディ:真鍮(ニッケルメッキ)タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)
接続口TV1/4---Rc1/8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング