ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・真空雰囲気下でロギングもできる真空計。
・真空チャンバ内に直接入れて測定することができる真空データロガーです。
・メモリー機能によって、2000個までの測定結果を保存できます。
・測定データはUSB経由でパソコンに保存できます。
・大気圧から高真空までの高範囲を測定できます。
【商品仕様】
・型番:TM101
・精度:1.2×10^5~1×10^3Pa/フルスケールの0.3%、 1×10^3~1×10^-1Pa/読み値の10%、<2×10^-1Pa/読み値の2倍
・接続:DN16 ISO-KF
・サイズ:60×120×25mm(フランジ除く)
・重量:230g
・電源:006P(9V)乾電池(付属)またはACアダプター(別売)
・PCソフト対応OS:Windows(R)XP/VistaTM/7
・測定範囲(Pa):5×10-^2~1.2×10^5
・ピエゾ/ピラニ型

アズワン
静圧管PTS-VT6-170
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
紫外線検知材“UVラベル(R)”
5通常価格(税別):6,497円

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):11,491円

日油技研工業
日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度
3通常価格(税別):12,916円

カスタム
風速・風量計(風速・風量・温度)
0通常価格(税別):43,336円

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~