17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

残留塩素測定器 DPD測定器

残留塩素測定器 DPD測定器
通常単価(税別)
2,44918,881
税込単価
2,69420,769
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

商品詳細種別

最小発注数量
-
-
1個
DPD試薬 5mL(約100回分)
DPD試薬5mL
1個
DPD比色板 1枚
DPD比色板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,881
( 20,769 )
4日目
2,449
( 2,694 )
4日目
5,735
( 6,309 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

残留塩素測定器 DPD測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残留塩素測定器 DPD測定器
ガス採取器 APシリーズ
溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズ
ガス採取容器 CL0623シリーズ
小型マスフローコントローラ専用ケーブル(24V駆動用)
小型マスフローコントローラ専用アダプタ(AC100V駆動用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,449-23,027 -27,052 -19,889 -8,31412,403
通常出荷日4日目1日目〜36日目36日目13日目13日目
タイプDPD試薬一液タイプ北川式Ⅰ型円筒型専用ケーブル3m(24V駆動用)専用アダプタ(AC100V駆動用)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト