ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
FTS
超音波厚さ計 CTS-30A
FTS
通常価格(税別):113,110円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
通常価格(税別):8,898円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):24,713円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタルSラインテストインジケータ(IP54)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):90,585円~
通常出荷日:3日目
エー・アンド・デイ
X線検査機 AD-4991シリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):2,945,000円~
通常出荷日:19日目
エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):3,809円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・簡単操作の「5」キータイプです。
・アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
【商品仕様】
・型番:TM-11LS
・最大設定時間:99分50秒
・最小設定時間:10秒
・音量:75dB
・カウントアップ機能付き
・電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:77×16×81mm
・重量:約50g
・マグネット・ストラップ付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):1,066円~

ケニス
SEM用カーボン両面テープ 7311
0通常価格(税別):5,974円

アズワン
導電性カーボン両面テープ
0通常価格(税別):3,173円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~