17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクスポケット風速計 AMシリーズ

エクスポケット風速計 AMシリーズ

通常単価(税別)
19,99223,324
税込単価
21,99125,656
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量タイプの風速計です。・表示値を固定するデータホルド機能付きです。・MAX/MIN/...

詳細を確認
  • 付属品
    ストラップ・保護ケース
  • 重量
    約138g
  • 電源
    単4乾電池×2本(別売)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 測定精度

  • 分解能

  • 型番

  • 測定項目

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

測定精度

分解能

型番

測定項目

最小発注数量
0.4~20m/s、-10~+50℃
風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)
0.1m/s、0.1℃
AM-260
風速・温度
1個
0.4~20m/s、-10~+50℃、0~100%RH
風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)、湿度/±2.5%RM(10~90%RM)
0.1m/s、0.1℃、0.1%RH
AM-261
風速・温度・湿度
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,992
( 21,991 )
1日目
23,324
( 25,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量タイプの風速計です。
・表示値を固定するデータホルド機能付きです。
・MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクスポケット風速計 AMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクスポケット風速計 AMシリーズ
照度計(固定ピン付き) LMシリーズ
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
バロメックス気圧計7612 7612シリーズ
WatchGas 酸素濃度計 7192002
ポータブル色差計 TES-3250
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,992-19,00025,00034,756 -35,45676,320
通常出荷日1日目1日目65日目8日目〜1日目1日目
付属品ストラップ・保護ケースセンサーUSBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)-取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)-
重量約138g210g210g220g-約230g(電池含む)
電源単4乾電池×2本(別売)006P(9V)電池×1個(テスト用付属)USBポート、またはコンセント(AC100V)単3乾電池×1本(テスト用付属)リチウム電池 3.6V 1.2Ah9V電池(テスト用付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング