17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動計測スタンド EMX-1000N 2-3326-02

電動計測スタンド EMX-1000N

通常単価(税別)
662,573円
税込単価
728,830円
通常出荷日:20日目

【特長】・測定速度・圧縮・引張角度を一定に再現性の高い測定が可能です。 ・圧縮・引張速度は、別々に速度...

詳細を確認

    型番:

    2-3326-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    2-3326-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-3326-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    662,573円
    ( 728,830円 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定速度・圧縮・引張角度を一定に再現性の高い測定が可能です。
    ・圧縮・引張速度は、別々に速度を設定できます。
    ・往復回数・荷重を保持する時間を設定する事で、耐久試験が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:EMX-1000N
    ・最大荷重(N):1000
    ・速度:0.5?600mm/min
    ・ヘッド可動範囲:400mm
    ・機能:ストロークリミット・速度切替・変速点・変位制御・マニュアル/サイクルモード(タイマー・カウンター付)
    ・電源:AC100V±10% 50/60Hz
    ・消費電力:100W
    ・サイズ:本体/280×421×643mm、テーブル/200×100mm
    ・重量:23.5kg
    ・※ロードセルを取り付ける場合は付属品が異なります。ご注文時の際は取り付けロー ドセルの型番をご指定ください。
    ・用途:圧縮・引張試験に。 2段階の測定速度・荷重保持時間を設定したソルダペーストの粘着性試験等、電気・電子・半導体部品の各種試験に。 測定速度・変位量を設定したゼリーの強度試験等、食品の硬さ試験に。 ※フォースゲージは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電動計測スタンド EMX-1000Nの型番2-3326-02のページです。 型番2-3326-02に関する仕様情報を記載しております。
    電動計測スタンド EMX-1000Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動計測スタンド EMX-1000N
    デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N
    デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド
    微差圧計 0~500/1000pa
    圧力計測機器用(レンズパッキン)
    マイクロコイル真空計 AMC-202N32
    メーカーアズワンアズワンアズワンエスコ長野計器岡野製作所
    通常価格662,573円288,516円429,465円22,045円222円176,831円
    通常出荷日20日目19日目19日目1日目2日目78日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました