ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウィークリータイマーDT-01A

ウィークリータイマーDT-01A 2-3236-11
通常単価(税別)
3,927円
税込単価
4,320円
通常出荷日:4日目

【特長】・3通りのタイマー設定モードを使用できます。・プログラムタイマーは20パターンまで設定すること...

詳細を確認

型番:

2-3236-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-3236-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-3236-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927円
( 4,320円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3通りのタイマー設定モードを使用できます。
・プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):62x28x70
・重量(g):95
・材質:PC(ポリカーボネート)樹脂
・タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
・制御容量:15A以下(1500W以下)
・消費電力:1W以下
・電源:AC100V 50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウィークリータイマーDT-01Aの型番2-3236-11のページです。 型番2-3236-11に関する仕様情報を記載しております。
ウィークリータイマーDT-01Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィークリータイマーDT-01A
24時間タイマーWT-15A
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701A
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
ノータッチタイマー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,927円2,741円1,099円3,627円1,262円4,118円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました