ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

24時間タイマーWT-15A

24時間タイマーWT-15A 2-3235-11
通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円
通常出荷日:4日目

【特長】・24時間のフレキシブル設定です。・一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできま...

詳細を確認

型番:

2-3235-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-3235-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-3235-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24時間のフレキシブル設定です。
・一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。
・カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):80×42.5×97
・重量(g):130
・材質:PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合
・タイマー設定誤差:±15分/日
・制御容量:15A以下(1500W以下)
・消費電力:1W以下
・電源:AC100V 50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

24時間タイマーWT-15Aの型番2-3235-11のページです。 型番2-3235-11に関する仕様情報を記載しております。
24時間タイマーWT-15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24時間タイマーWT-15A
24時間タイマー WT-02N
24時間タイマー WT-02N
タイムスイッチ デジタル 24時間
3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701A
ウィークリータイマーDT-01A
メーカーアズワン東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,741円2,685円2,617円10,873円3,627円3,927円
通常出荷日4日目6日目4日目1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました