17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス(巻尺タイプ)

コンベックス(巻尺タイプ)

通常単価(税別)
1,259円~2,951円
税込単価
1,385円~3,246円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヨンゴーゴーピッチ表示付きです(L13-20BLを除く)・L19-55BL・L25-55BL...

詳細を確認
  • 詳細
    0点補正移動爪・ショックアブソーバー付き
  • 材質
    テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂
  • 仕様
    ストラップ付き
  • 種類
    ロックタイプ
  • 特徴
    JIS 1級規格適合品
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • テープ幅×長さ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

型番

テープ幅×長さ

商品詳細種別

最小発注数量
L13-20BL
13mm×2m
2m
1個
L16-35BL
16mm×3.5m
3.5m
1個
L16-55BL
16mm×5.5m
5.5m
1個
L19-55BL
19mm×5.5m
5.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259円
( 1,385円 )
4日目
2,356円
( 2,592円 )
4日目
2,707円
( 2,978円 )
4日目
2,951円
( 3,246円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨンゴーゴーピッチ表示付きです(L13-20BLを除く)
・L19-55BL・L25-55BLは、爪飛び防止用プロテクター・ベルトクリップ付きです
【共通仕様】
・商品区分:巻尺
・測定項目:長さ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベックス(巻尺タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス(巻尺タイプ)
コンベックス 1 600 A01 6BH
コンベックス
電工メジャー(ステンレスタイプ)
コンベックス グランツ
鋼製巻尺グリッパー
メーカーアズワンボッシュウィザ(旧:アークランドサカモト)ジェフコムムラテックKDSKOMELON(韓国ブランド)
通常価格1,259円-4,190円843円 -6,286円3,968円1,417円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目5日目3日目
詳細0点補正移動爪・ショックアブソーバー付き-----
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂-----
仕様ストラップ付き-----
種類ロックタイプ-----
特徴JIS 1級規格適合品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト