17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プレシート【1~5個入り】
アズワン
SV型粘度計
アズワン
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
ダイヤフラム式圧力計

ダイヤフラム式圧力計

通常単価(税別)
41,48363,627
税込単価
45,63169,990
通常出荷日:13日目~36日目

【特長】・腐食性流体の計測に適した圧力計。・酸・アルカリ系や溶剤系などの化学腐食の恐れがある流体圧力の...

詳細を確認
  • ケース
    ネジ蓋式防滴構造による樹脂密閉型
  • 指示計
    φ75mm
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 型番

  • 接続部形状

  • レンジ(MPa)

  • 接液部材質(下部フランジ/隔膜)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 27日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

型番

接続部形状

レンジ(MPa)

接液部材質(下部フランジ/隔膜)

商品詳細種別

最小発注数量
フランジ
MZF-1A
フランジ・10k15A
0~0.4
PVC/ふっ素樹脂
75×0.4フッ素
1個
フランジ
MZF-1A
フランジ・10k15A
0~1.0
PVC/ふっ素樹脂
75×1.0フッ素
1個
フランジ
MZF-1A
フランジ・10k15A
0~0.4
SUS316/SUS316
75×0.4SUS
1個
フランジ
MZF-1A
フランジ・10k15A
0~0.6
SUS316/SUS316
75×0.6SUS
1個
フランジ
MZF-1A
フランジ・10k15A
0~1.0
SUS316/SUS316
75×1.0SUS
1個
ネジ
MZS-1A
ネジ・G3/8
0~0.4
PVC/ふっ素樹脂
75×0.4フッ素
1個
ネジ
MZS-1A
ネジ・G3/8
0~1.0
PVC/ふっ素樹脂
75×1.0フッ素
1個
ネジ
MZS-1A
ネジ・G3/8
0~0.4
SUS316/SUS316
75×0.4SUS
1個
ネジ
MZS-1A
ネジ・G3/8
0~0.6
SUS316/SUS316
75×0.6SUS
1個
ネジ
MZS-1A
ネジ・G3/8
0~1.0
SUS316/SUS316
75×1.0SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,157
( 49,673 )
27日目
45,157
( 49,673 )
36日目
63,627
( 69,990 )
13日目
63,627
( 69,990 )
27日目
63,627
( 69,990 )
27日目
41,483
( 45,631 )
36日目
41,483
( 45,631 )
27日目
59,137
( 65,051 )
36日目
59,137
( 65,051 )
13日目
59,137
( 65,051 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食性流体の計測に適した圧力計。
・酸・アルカリ系や溶剤系などの化学腐食の恐れがある流体圧力の測定に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム式圧力計
タスコ デジタル連成計 TA141DG
隔膜式圧力計 FE型
隔膜式圧力計 BF型
電池式デジタル圧力計 GC64
隔膜式圧力計 BT-1型
メーカーアズワンアズワン右下精器製造右下精器製造長野計器右下精器製造
通常価格41,483-22,45338,787 -40,998 -27,925 -28,235 -
通常出荷日13日目〜10日目9日目〜9日目〜在庫品1日目〜1日目〜
ケースネジ蓋式防滴構造による樹脂密閉型ABS樹脂ケース----
指示計φ75mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト