17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモピットWAX示温インク WLシリーズ

サーモピットWAX示温インク WLシリーズ

通常単価(税別)
3,9274,501
税込単価
4,3204,951
通常出荷日:13日目~36日目

【特長】・インクを直接塗布するタイプのため、凹凸部分や広い面積、熱電対の付きにくい箇所の温度管理に適し...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ワックスタイプ
  • 詳細
    1温表示
  • 精度
    ±2℃
  • 容量
    50g
  • 使用方法
    1.キャップに付属の刷毛でインクを塗布します。 2.インクが乾燥して白色になるのを確認します。 3.設定温度になるとその部分が白色から透明または半透明に変わります。
  • 特徴
    不可逆性
  • 入数
    1箱(1本入)
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 発色温度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 16日以内
    • 20日以内
    • 27日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

型番

発色温度

最小発注数量
WL-40
40℃
1個
WL-45
45℃
1個
WL-50
50℃
1個
WL-60
60℃
1個
WL-65
65℃
1個
WL-70
70℃
1個
WL-75
75℃
1個
WL-80
80℃
1個
WL-85
85℃
1個
WL-90
90℃
1個
WL-95
95℃
1個
WL-100
100℃
1個
WL-105
105℃
1個
WL-110
110℃
1個
WL-115
115℃
1個
WL-120
120℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,501
( 4,951 )
16日目
4,501
( 4,951 )
27日目
3,927
( 4,320 )
27日目
3,927
( 4,320 )
20日目
3,927
( 4,320 )
13日目
3,927
( 4,320 )
36日目
3,927
( 4,320 )
13日目
3,927
( 4,320 )
13日目
3,927
( 4,320 )
13日目
3,927
( 4,320 )
13日目
3,927
( 4,320 )
13日目
3,927
( 4,320 )
20日目
3,927
( 4,320 )
13日目
3,927
( 4,320 )
13日目
4,501
( 4,951 )
16日目
4,501
( 4,951 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクを直接塗布するタイプのため、凹凸部分や広い面積、熱電対の付きにくい箇所の温度管理に適しています。 
・一度発色すると元に戻らないため設定温度に達した履歴を残します。 
・インクは石油系天然ワックス(食品添加物)のため安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモピットWAX示温インク WLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモピットWAX示温インク WLシリーズ
サーモクレヨン(R)M
赤外線放射温度計 SKシリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ
温度プレート 4点表示 450シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,927-3,42311,096 -2,83017,526 -9,200
通常出荷日13日目〜4日目〜1日目1日目1日目1日目
詳細タイプワックスタイプ---リード線有り-
詳細1温表示ペンタイプ、不可逆性距離係数:D:S=10:1測定範囲(温度/湿度):-10~+50℃/10~98%RHシース型・コネクター付き不可逆性
精度±2℃-±2%rdgまたは±2℃の大きい方温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)-±1%(100℃以下±1℃)
容量50g-----
使用方法1.キャップに付属の刷毛でインクを塗布します。 2.インクが乾燥して白色になるのを確認します。 3.設定温度になるとその部分が白色から透明または半透明に変わります。加熱された物体に線を描き、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上であるか、以下であるかを判定します。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト