17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモピット1K/1KC

サーモピット1K/1KC【20個入り】

通常単価(税別)
2,3582,981
税込単価
2,5943,279
通常出荷日:4日目~36日目

【特長】・ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含...

詳細を確認
  • 詳細
    メーカー屋外曝露促進試験クリアー
  • 特徴
    不可逆性・1温表示
  • 入数
    1箱(20枚入)
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 型番

  • 精度

  • 発色色調

  • 発色温度

  • ベース部色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 20日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

型番

精度

発色色調

発色温度

ベース部色

最小発注数量
ワックス
1K80
±2℃
白→青
80℃
白色
1パック

20個入り

ワックス
1K85
±2℃
白→緑
85℃
白色
1パック

20個入り

ワックス
1K90
±2℃
白→黒
90℃
白色
1パック

20個入り

ワックス
1K95
±2℃
白→赤
95℃
白色
1パック

20個入り

ワックス
1K100
±2℃
白→茶
100℃
白色
1パック

20個入り

ワックス
1K110
±2℃
白→緑
110℃
白色
1パック

20個入り

化学変化
1KC120
±2℃
白→青
120℃
白色
1パック

20個入り

化学変化
1KC150
±2℃
白→黒
150℃
白色
1パック

20個入り

化学変化
1KC160
±2℃
黄味灰→黒
160℃
白色
1パック

20個入り

化学変化
1KC170
±2℃
淡黄→黒
170℃
茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
1パック

20個入り

化学変化
1KC250
±3℃
淡黄→黒
250℃
茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358
( 2,594 )
4日目
2,358
( 2,594 )
9日目
2,358
( 2,594 )
20日目
2,358
( 2,594 )
4日目
2,358
( 2,594 )
4日目
2,358
( 2,594 )
11日目
2,981
( 3,279 )
4日目
2,981
( 3,279 )
4日目
2,981
( 3,279 )
4日目
2,981
( 3,279 )
4日目
2,981
( 3,279 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモピット1K/1KCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモピット1K/1KC
サーモピット3I/3IC
サーモピットWAX示温インク WLシリーズ
サーモクレヨン(R)M
サーモラベル(R)スーパーミニ3K(不可逆/3点式)
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,358-3,640 -3,927 -3,4232,6777,251 -
通常出荷日4日目〜4日目〜13日目〜4日目〜4日目1日目〜
詳細メーカー屋外曝露促進試験クリアーメーカー屋外曝露促進試験10年クリアー1温表示ペンタイプ、不可逆性不可逆性不可逆性
特徴不可逆性・1温表示不可逆性・3温表示不可逆性---
入数1箱(20枚入)1箱(20枚入)1箱(1本入)1袋(1本入)クリップ付きホルダー付き1袋(20枚入)1袋(200枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト