17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素【1~10個入り】

ガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素
通常単価(税別)
4,405円~24,902円
税込単価
4,846円~27,392円
通常出荷日:4日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

測定ガス名

入数

商品詳細種別

最小発注数量
塩素、測定範囲:0.05~0.6ppm
1箱(10本入)
塩素
1パック

10個入り

塩素、測定範囲:0.05~0.6ppm、特記事項:作業環境測定基準、学校環境衛生, GSP-200での使用は不可※1
-
電動吸引式 塩素 試験成績書付
1個
塩素、測定範囲:0.05~0.6ppm、特記事項:作業環境測定基準、学校環境衛生, GSP-200での使用は不可※1
-
電動吸引式 塩素 トレーサビリティ体系図付
1個
塩素、測定範囲:0.05~0.6ppm、特記事項:作業環境測定基準、学校環境衛生, GSP-200での使用は不可※1
-
電動吸引式 塩素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
塩素、測定範囲:0.05~0.6ppm、特記事項:作業環境測定基準、学校環境衛生, GSP-200での使用は不可※1
-
電動吸引式 塩素 校正証明書(試験成績書付)付
1個
塩素、測定範囲:0.05~0.6ppm、特記事項:作業環境測定基準、学校環境衛生, GSP-200での使用は不可※1
-
電動吸引式 塩素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
4日目
14,522円
( 15,974円 )
20日目
14,522円
( 15,974円 )
20日目
19,162円
( 21,078円 )
20日目
19,162円
( 21,078円 )
20日目
24,902円
( 27,392円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素
ガス検知管 電動吸引式 4TP 硫化水素
ガス検知管 8La 塩素
ガス検知管 電動吸引式 132TP トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 133TP テトラクロロエチレン 133シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,405円-14,522円 -13,207円 -4,405円 -4,405円 -4,405円 -
通常出荷日4日目〜16日目〜16日目〜4日目〜11日目〜4日目〜
検知管名8TP 塩素4TP 硫化水素8La 塩素132TP トリクロロエチレン133TP テトラクロロエチレン122TP トルエン
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)
有効期限(年)233222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト