17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ホースバンド(大口径ダクト用) HYシリーズ

ホースバンド(大口径ダクト用) HYシリーズ
通常単価(税別)
521771
税込単価
573848
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(最大径)-(最小径)φmm

型番

商品詳細種別

最小発注数量
90-72
HY-90
φmm:90-72
1個
115-90
HY-115
φmm:115-90
1個
165-125
HY-165
φmm:165-125
1個
225-185
HY-225
φmm:225-185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
4日目
547
( 602 )
4日目
646
( 711 )
4日目
771
( 848 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースバンド(大口径ダクト用) HYシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミダクトホースの固定
5
満足度:5.0
アルミダクトホース(フレキホース)の固定用に使用しました。単品購入でき安価と思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースバンド(大口径ダクト用) HYシリーズ
デュラシール DSシリーズ
カラーラベル CL-1シリーズ
ローラークランプ KTシリーズ
マーキングテープ 0384シリーズ
ガラスクロステープ 361シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格521-5,260 -8,522879 -4,4055,705
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目4日目〜1日目
備考プラスネジ使用(10mmHEX)-----
標準締付トルク50kg・cm-----
材質SPM(磨帯鋼)・三価クロメートメッキPE(ポリエチレン)系フィルムPBT(ポリブチレンテレフタレート)ビニール基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
用途大口径ダクト用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト