ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RQフレックス(多項目水質検査器) 16954-1M

RQフレックス(多項目水質検査器) 16954-1M 1-8523-03
通常単価(税別)
14,548円
税込単価
16,003円
通常出荷日:4日目

【特長】・RQフレックスの使用に必要なセットです。【商品仕様】・型番:16954-1M・RQリキャリブ...

詳細を確認

型番:

1-8523-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8523-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-8523-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,548円
( 16,003円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RQフレックスの使用に必要なセットです。
【商品仕様】
・型番:16954-1M
・RQリキャリブレーションセット
・タイプ:RQフレックス10・プラス10共通
・多項目水質検査器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RQフレックス(多項目水質検査器) 16954-1Mの型番1-8523-03のページです。 型番1-8523-03に関する仕様情報を記載しております。
RQフレックス(多項目水質検査器) 16954-1Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RQフレックス(多項目水質検査器) 16954-1M
気流検査器 AS-1
気流検査器 AS-1
気流検査器 AS-1+
水質検知管
ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズ
メーカーアズワンケニス東京硝子器械ケニスアズワンアズワン
通常価格14,548円6,510円6,338円9,462円3,353円 -13,207円 -
通常出荷日4日目5日目10日目5日目4日目〜16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました