ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |

【特長】・ボールジョイント式ですので、先端部の角度を自由に変える事ができます。
【特長】
・ボールジョイント式ですので、先端部の角度を自由に変える事ができます。


トラスコ中山
ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
ハンドマグネット 着脱式
5通常価格(税別):2,473円~

スーパーツール
マグペンバー
5通常価格(税別):1,865円

新潟精機(SK)
鉄屑スイーパ
4.8通常価格(税別):6,918円

テクノプラン
ハンドマグネット CHMシリーズ
3通常価格(税別):4,598円~

エスコ
700g/500mm マグネットピックアップ(フレキ)
0通常価格(税別):1,239円

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円