17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ジップロック(R)コンテナー【1~4個入り】

ジップロック(R)コンテナー
通常単価(税別)
678792
税込単価
746871
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

型番

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
80×80×53
正方130
130
正方 130mL
1パック

4個入り

235×156×83
長方1900
1900
長方 1900mL
1個
156×156×83
正方1100
1100
正方 1100mL
1パック

2個入り

156×156×53
正方700
700
正方 700mL
1パック

2個入り

80×156×53
長方300
300
長方 300mL
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678
( 746 )
4日目
792
( 871 )
4日目
792
( 871 )
4日目
792
( 871 )
4日目
678
( 746 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジップロック(R)コンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジップロック(R)コンテナー
ジップロック(R)スクリューロック
ジップロック(R)スクリューロック 473mL
広口瓶 KAUTEX(R)
TPX(R)テクノボトル
PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格678-697697707 -731 -3,986 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)本体/TPX®(ポリメチルペンテン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン本体:PET(ポリエチレン テレフタレート)、 キャップ:PP(ポリプロピレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト