17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿計 並板 1-741-01

乾湿計 並板

通常単価(税別)
2,886円
税込単価
3,175円
通常出荷日:4日目

【特長】・乾球(赤色)・湿球(青色)と分かりやすく色分けしています。【商品仕様】・型番:並板・最小目盛...

詳細を確認

    型番:

    1-741-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-741-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-741-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,886円
    ( 3,175円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾球(赤色)・湿球(青色)と分かりやすく色分けしています。
    【商品仕様】
    ・型番:並板
    ・最小目盛:1℃
    ・精度:0~30℃/±1℃、その他/±2℃
    ・サイズ:271×79×29tmm
    ・重量:約125g
    ・測定範囲:-30~+50℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    乾湿計 並板の型番1-741-01のページです。 型番1-741-01に関する仕様情報を記載しております。
    乾湿計 並板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    乾湿計 並板
    並板寒暖計
    乾湿計 E-2
    乾湿計 JCシリーズ
    乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
    アスマン式通風乾湿計
    メーカーアズワンアズワンシンワ測定アズワン東京硝子器械佐藤計量器製作所
    通常価格2,886円842円1,420円1,453円 -2,358円67,509円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜5日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました