ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)

通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040
通常出荷日:1日目

【特長】・強力マグネット装着タイプですので設置場所を選ばず、レバーで容易に取り外しできます。・高さ・角...

詳細を確認

型番:

1-6971-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6971-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-6971-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネット装着タイプですので設置場所を選ばず、レバーで容易に取り外しできます。
・高さ・角度・方向が自由に調節できます。
【商品仕様】
・型番:SL-09
・倍率:2×・4×(小レンズ)
・レンズ径(φmm):100
・材質:レンズ/ハードコートプラレンズ、 本体/ABS樹脂、レバー材質/ジュラコン
・全長:390mm(レンズ部含む)
・マグネットサイズ:45×53mm
・重量:283g
・付属品:保護板(裏面強力粘着シール付き)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)の型番1-6971-01のページです。 型番1-6971-01に関する仕様情報を記載しております。
マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)
ルーペ マグネットスタンドタイプ
マグネット・ルーペ   
マグネット付拡大鏡
装着型 ワイヤーヘッドLED WHE-LEDタイプ
マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)
メーカーアズワン京葉光器東海産業ノガ・ウォーターズ京葉光器エンジニア
通常価格6,40034,516 -1,20010,49613,729 -5,079
通常出荷日1日目8日目3日目6日目14日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました